Tuercas

KM11 - SNR

KM11

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoM55X2
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad75 mm
B - Largo de la tuerca11 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca67 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca7 mm
h - Profundidad de la muesca3 mm
Peso0,16 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMB11