Tuercas

KM14 - SNR

KM14

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoM70X2
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad92 mm
B - Largo de la tuerca12 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca85 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca8 mm
h - Profundidad de la muesca3,5 mm
Peso0,24 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMB14