Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| G - Designación del roscado | M95X2 |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 125 mm |
| B - Largo de la tuerca | 17 mm |
| d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca | 113 mm |
| Angulo de chaflán de la tuerca | 30 ° |
| b - Anchura de la muesca | 10 mm |
| h - Profundidad de la muesca | 4 mm |
| Peso | 0,66 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designation of the associated blocking device | MB19 |