Tuercas

KM26 - SNR

KM26

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoM130X2
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad165 mm
B - Largo de la tuerca21 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca149 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca12 mm
h - Profundidad de la muesca5 mm
Peso1,25 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMB26