Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| G - Designación del roscado | M35x1.5 |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 52 mm |
| B - Largo de la tuerca | 11,5 mm |
| d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca | 42,6 mm |
| Angulo de chaflán de la tuerca | 0 ° |
| b - Anchura de la muesca | 5 mm |
| h - Profundidad de la muesca | 2 mm |
| Peso | 0,08 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designation of the associated blocking device | MB7 |