Tuercas

KML28 - SNR

KML28

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoM140X2
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad165 mm
B - Largo de la tuerca22 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca155 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca12 mm
h - Profundidad de la muesca5 mm
Peso0,99 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMBL28