Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| G - Designación del roscado | M170X3 |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 200 mm |
| B - Largo de la tuerca | 26 mm |
| d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca | 190 mm |
| Angulo de chaflán de la tuerca | 30 ° |
| b - Anchura de la muesca | 16 mm |
| h - Profundidad de la muesca | 5 mm |
| Peso | 1,72 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designation of the associated blocking device | MBL34 |