Tuercas

KML38 - SNR

KML38

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoM190X3
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad220 mm
B - Largo de la tuerca28 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca210 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca16 mm
h - Profundidad de la muesca5 mm
Peso2,08 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMBL38