Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Tuercas
KML40 - SNR
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
G - Designación del roscado
M200X3
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad
240 mm
B - Largo de la tuerca
29 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca