Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - Diámetro exterior 16 mm d1 - Diámetro eje 6 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 11 mm F - Cota bajo rodillos 8 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 12 mm B1 - Largo total del eje 28 mm B2 - Longitud del eje 16 mm G - Designación del roscado del eje M6X1 G1 - Largo del roscado del eje 8 mm C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela 0,6 mm e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela 12 mm h - Agujero hexagonal 3 mm R - Radio de la pista rodillo 500 mm Par de apriete máximo 3 N-m Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,019 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 4,05 kN C0r - Carga carga estática 4,2 kN Carga de la pista esférica del rodillo 1,08 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 10000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C