Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 32 mm |
| d1 - Diámetro eje | 12 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 14 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 15 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 15 mm |
| B1 - Largo total del eje | 40 mm |
| B2 - Longitud del eje | 25 mm |
| G - Designación del roscado del eje | M12X1.5 |
| G1 - Largo del roscado del eje | 13 mm |
| B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial | 6 mm |
| C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela | 0,6 mm |
| n- Diámetro agujero de lubricación axial | 6 mm |
| a - Diámetro agujero de lubricación radial | 3 mm |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 23 mm |
| Par de apriete máximo | 20 N-m |
| Rodamiento con / sin jaula | Avec |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,097 kg |
| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 7,85 kN |
| C0r - Carga carga estática | 9,65 kN |
| Carga de la pista cílidrinca de rodillo | 8,2 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 10000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |