Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 72 mm |
| d1 - Diámetro eje | 24 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 29 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 30 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 30,5 mm |
| B1 - Largo total del eje | 80 mm |
| B2 - Longitud del eje | 49,5 mm |
| G - Designación del roscado del eje | M24X1.5 |
| G1 - Largo del roscado del eje | 25 mm |
| B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial | 11 mm |
| C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela | 0,8 mm |
| n- Diámetro agujero de lubricación axial | 8 mm |
| a - Diámetro agujero de lubricación radial | 4 mm |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 44 mm |
| h - Agujero hexagonal | 8 mm |
| R - Radio de la pista rodillo | 500 mm |
| Par de apriete máximo | 178 N-m |
| Rodamiento con / sin jaula | Avec |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 1,04 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 28,9 kN |
| C0r - Carga carga estática | 55 kN |
| Carga de la pista esférica del rodillo | 8,05 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 5000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 6500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |