Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - Diámetro exterior 80 mm d1 - Diámetro eje 30 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 35 mm F - Cota bajo rodillos 38 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 37 mm B1 - Largo total del eje 100 mm B2 - Longitud del eje 63 mm G - Designación del roscado del eje M30X1.5 G1 - Largo del roscado del eje 32 mm B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial 15 mm C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela 1 mm n- Diámetro agujero de lubricación axial 8 mm a - Diámetro agujero de lubricación radial 4 mm e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela 53 mm h - Agujero hexagonal 8 mm R - Radio de la pista rodillo 500 mm Par de apriete máximo 360 N-m Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 1,55 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 45 kN C0r - Carga carga estática 88,5 kN Carga de la pista esférica del rodillo 9,8 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 4000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 5500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C