Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - Diámetro exterior 19 mm d1 - Diámetro eje 8 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 11 mm F - Cota bajo rodillos 10 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 12 mm B1 - Largo total del eje 32 mm B2 - Longitud del eje 20 mm G - Designación del roscado del eje M8X1.25 G1 - Largo del roscado del eje 10 mm C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela 0,6 mm n- Diámetro agujero de lubricación axial 4 mm e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela 14 mm Par de apriete máximo 8 N-m Rodamiento con / sin jaula Sans Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,032 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 7,45 kN C0r - Carga carga estática 11,7 kN Carga de la pista cílidrinca de rodillo 4,05 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 10000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 100 °C