Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - Diámetro exterior 62 mm d1 - Diámetro eje 24 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 29 mm F - Cota bajo rodillos 30 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 30,5 mm B1 - Largo total del eje 80 mm B2 - Longitud del eje 49,5 mm G - Designación del roscado del eje M24X1.5 G1 - Largo del roscado del eje 25 mm B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial 11 mm C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela 0,8 mm n- Diámetro agujero de lubricación axial 8 mm a - Diámetro agujero de lubricación radial 4 mm e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela 44 mm h - Agujero hexagonal 8 mm R - Radio de la pista rodillo 500 mm Par de apriete máximo 178 N-m Rodamiento con / sin jaula Sans Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,8 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 39,5 kN C0r - Carga carga estática 98,5 kN Carga de la pista esférica del rodillo 6,95 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 3300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 100 °C