Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 35 mm |
| d1 - Diámetro eje | 16 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 18 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 18 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 19,5 mm |
| B1 - Largo total del eje | 52 mm |
| B2 - Longitud del eje | 32,5 mm |
| G - Designación del roscado del eje | M16X1.5 |
| G1 - Largo del roscado del eje | 17 mm |
| C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela | 0,8 mm |
| m - Designación del agujero de lubricación roscado | PT 1/8 |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 27 mm |
| Par de apriete máximo | 52 N-m |
| Rodamiento con / sin jaula | Sans |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,172 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 17,6 kN |
| C0r - Carga carga estática | 34 kN |
| Carga de la pista cílidrinca de rodillo | 11,9 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 5500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |