Jaulas de agujas

KV55X60X30S - NTN

KV55X60X30S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos55 mm
Ew - Cota sobre rodillos60 mm
Bc - Largo de jaula30 mm
Peso0,069 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica42 kN
C0r - Carga carga estática108 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp30 mm