Carro guía de bloques estándar con cadena de bolas

LGBCH55BESSNZ0-N - SNR

LGBCH55BESSNZ0-N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroC
Altura del carroH
Size55
Tipo de diseñoBE
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ0
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H80 mm
W100 mm
W223,5 mm
E12,7 mm
L - Largo210 mm
B - Ancho brida75 mm
J95 mm
MQM 12
l22 mm
L1171 mm
H2M 8
T124 mm
N10,8 mm
T224,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Peso5,08 kg
undefined
PRESTACIONES
C50161,43 kN
C100128,12 kN
C0259,71 kN
Mx6,43 kN-m
My6,617 kN-m
Mz6,617 kN-m