Carro guía de bloques estándar con cadena de bolas

LGBCS15BNSSNZ0-N - SNR

LGBCS15BNSSNZ0-N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroC
Altura del carroS
Size15
Tipo de diseñoBN
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ0
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación02 - Cup head grease nipple 0°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W34 mm
W29,5 mm
E3,4 mm
L - Largo58,6 mm
B - Ancho brida26 mm
J26 mm
MQM 4
l4,8 mm
L140,2 mm
H2M 3
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
Peso0,17 kg
undefined
PRESTACIONES
C5011,67 kN
C1009,26 kN
C019,9 kN
Mx0,137 kN-m
My0,12 kN-m
Mz0,12 kN-m