Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Serie | LGB |
| Versión de carro | C |
| Altura del carro | S |
| Size | 25 |
| Tipo de diseño | FS |
| Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Clase de precisión | N |
| Clase de precarga | Z0 |
| Material | Carbon steel |
| Special option | N - Standard |
| Conexión de lubricación | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 33 mm |
| W | 73 mm |
| W2 | 25 mm |
| E | 5,8 mm |
| L - Largo | 54,5 mm |
| B - Ancho brida | 60 mm |
| MQ | M 8 |
| ih | 6,8 mm |
| l | 7,1 mm |
| L1 | 32,3 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 7,2 mm |
| N | 12,2 mm |
| T2 | 6,4 mm |
| L2 | 4,65 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 5 mm |
| Peso | 0,33 kg |

| PRESTACIONES | | C50 | 12,87 kN |
| C100 | 10,21 kN |
| C0 | 21,34 kN |
| Mx | 0,23 kN-m |
| My | 0,103 kN-m |
| Mz | 0,103 kN-m |