Carro guía de bloques estándar con cadena de bolas

LGBCS30BSSSNZ1-N - SNR

LGBCS30BSSSNZ1-N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroC
Altura del carroS
Size30
Tipo de diseñoBS
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W60 mm
W216 mm
E7 mm
L - Largo64,2 mm
B - Ancho brida40 mm
MQM 8
l10 mm
L137,2 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
Peso0,5 kg
undefined
PRESTACIONES
C5018,5 kN
C10014,68 kN
C027,51 kN
Mx0,356 kN-m
My0,153 kN-m
Mz0,153 kN-m