Carro de brida convencional ancho

LGBXH21TNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroX
Altura del carroH
Size21
Tipo de diseñoTN
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H21 mm
W68 mm
W215,5 mm
E3 mm
L - Largo58,8 mm
B - Ancho brida60 mm
J29 mm
J129 mm
MQM 5
ih4,4 mm
l8 mm
L140,6 mm
H2M 6
T15,1 mm
N12 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
Peso0,26 kg
PRESTACIONES
C507,34 kN
C1005,82 kN
C013,09 kN
Mx0,233 kN-m
My0,071 kN-m
Mz0,071 kN-m