Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Serie | LGB |
| Versión de carro | X |
| Altura del carro | H |
| Size | 25 |
| Tipo de diseño | FL |
| Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Clase de precisión | N |
| Clase de precarga | Z1 |
| Material | Carbon steel |
| Special option | N - Standard |
| Conexión de lubricación | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 36 mm |
| W | 70 mm |
| W2 | 23,5 mm |
| E | 5,8 mm |
| L - Largo | 94,4 mm |
| B - Ancho brida | 57 mm |
| J | 45 mm |
| MQ | M 8 |
| ih | 6,8 mm |
| l | 10,1 mm |
| L1 | 72,2 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 10,2 mm |
| N | 12,2 mm |
| T2 | 9,4 mm |
| L2 | 4,65 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 5 mm |
| Peso | 0,72 kg |

| PRESTACIONES | | C50 | 26,28 kN |
| C100 | 20,86 kN |
| C0 | 53,63 kN |
| Mx | 0,576 kN-m |
| My | 0,577 kN-m |
| Mz | 0,577 kN-m |