Carro de brida convencional ancho

LGBXH27TNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroX
Altura del carroH
Size27
Tipo de diseñoTN
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H27 mm
W80 mm
W219 mm
E3 mm
L - Largo72,6 mm
B - Ancho brida70 mm
J40 mm
J140 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l9 mm
L151,8 mm
H2M 6
T16 mm
N12 mm
T26 mm
L24,25 mm
H3M 3
Lx3,8 mm
Peso0,52 kg
PRESTACIONES
C5013,02 kN
C10010,33 kN
C021,9 kN
Mx0,457 kN-m
My0,162 kN-m
Mz0,162 kN-m