Carro guía de bloques estándar convencional

LGBXH35BLSSNZ2-N - SNR

LGBXH35BLSSNZ2-N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroX
Altura del carroH
Size35
Tipo de diseñoBL
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ2
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H55 mm
W70 mm
W218 mm
E7,5 mm
L - Largo123,5 mm
B - Ancho brida50 mm
J50 mm
MQM 8
l12 mm
L192,5 mm
H2M 6
T115 mm
N11,5 mm
T213,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
Peso1,8 kg
undefined
PRESTACIONES
C5053,96 kN
C10042,83 kN
C0103,29 kN
Mx1,633 kN-m
My1,424 kN-m
Mz1,424 kN-m