Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Serie | LGB |
| Versión de carro | X |
| Altura del carro | H |
| Size | 35 |
| Tipo de diseño | FS |
| Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Clase de precisión | N |
| Clase de precarga | Z2 |
| Material | Carbon steel |
| Special option | N - Standard |
| Conexión de lubricación | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 48 mm |
| W | 100 mm |
| W2 | 33 mm |
| E | 7,5 mm |
| L - Largo | 75,5 mm |
| B - Ancho brida | 82 mm |
| MQ | M 10 |
| ih | 8,6 mm |
| l | 14 mm |
| L1 | 44,5 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 8 mm |
| N | 11,5 mm |
| T2 | 6,5 mm |
| L2 | 7,25 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 5 mm |
| Peso | 1 kg |

| PRESTACIONES | | C50 | 21,64 kN |
| C100 | 17,17 kN |
| C0 | 41,43 kN |
| Mx | 0,655 kN-m |
| My | 0,275 kN-m |
| Mz | 0,275 kN-m |