Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Serie | LGB |
| Versión de carro | X |
| Altura del carro | S |
| Size | 35 |
| Tipo de diseño | BE |
| Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Clase de precisión | N |
| Clase de precarga | Z1 |
| Material | Carbon steel |
| Special option | N - Standard |
| Conexión de lubricación | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 48 mm |
| W | 70 mm |
| W2 | 18 mm |
| E | 7,5 mm |
| L - Largo | 153,5 mm |
| B - Ancho brida | 50 mm |
| J | 72 mm |
| MQ | M 8 |
| l | 10 mm |
| L1 | 122,5 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 8 mm |
| N | 11,5 mm |
| T2 | 6,5 mm |
| L2 | 7,25 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 5 mm |
| Peso | 1,84 kg |

| PRESTACIONES | | C50 | 59,37 kN |
| C100 | 47,12 kN |
| C0 | 127,68 kN |
| Mx | 2,02 kN-m |
| My | 2,33 kN-m |
| Mz | 2,33 kN-m |