Carro guía de bloques estándar convencional

LGBXS45BESSNZ1-N - SNR

LGBXS45BESSNZ1-N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroX
Altura del carroS
Size45
Tipo de diseñoBE
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H60 mm
W86 mm
W220,5 mm
E8,9 mm
L - Largo174 mm
B - Ancho brida60 mm
J80 mm
MQM 10
l15,5 mm
L1139 mm
H2M 8
T114,4 mm
N11,7 mm
T214,5 mm
L28 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Peso2,42 kg
undefined
PRESTACIONES
C5081,42 kN
C10064,62 kN
C0166,87 kN
Mx3,527 kN-m
My3,455 kN-m
Mz3,455 kN-m