Sistema de guías estrechas en miniatura con cadena de bolas

LGMC09BN1BBL00056NZ1-1-0-5.0N - SNR

LGMC09BN1BBL00056NZ1-1-0-5.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGM
Versión de carroC
Size9
Tipo de diseñoBN
Número de carros1
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl56 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
Configuración del raíl1
MaterialCorrosion resistant material
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación09 - Lubrication hole
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Largo30,8 mm
B - Ancho brida15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G15 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Peso0,036 kg
undefined
PRESTACIONES
C502,68 kN
C1002,13 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN-m
My0,008 kN-m
Mz0,008 kN-m