Sistema de guías anchas en miniatura con cadena de bolas

LGMC12WN10BBL02000NZ1-1-0-15.0N - SNR

LGMC12WN10BBL02000NZ1-1-0-15.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGM
Versión de carroC
Size12
Tipo de diseñoWN
Número de carros10
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl2000 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
Configuración del raíl1
MaterialCorrosion resistant material
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación09 - Lubrication hole
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Largo44,5 mm
B - Ancho brida28 mm
J15 mm
MQM 3
l3,5 mm
L130,5 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W124 mm
H18,7 mm
G115 mm
F40 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Peso3,58 kg
undefined
PRESTACIONES
C505,41 kN
C1004,29 kN
C05,26 kN
Mx0,066 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m