
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Serie | LGM |
Versión de carro | C |
Size | 15 |
Tipo de diseño | WN |
Número de carros | 1 |
Obturación | BB - End seals on both sides, side seals |
Fijación de los raíles | L |
Longitud del raíl | 70 mm |
Clase de precisión | H |
Clase de precarga | Z1 |
Configuración del raíl | 1 |
Material | Corrosion resistant material |
Special option | N - Standard |
Conexión de lubricación | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 14 mm |
W | 40 mm |
W2 | 8 mm |
E | 3,8 mm |
L - Largo | 44,5 mm |
B - Ancho brida | 28 mm |
J | 15 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 30,5 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
W1 | 42 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 15 mm |
F | 40 mm |
WH | 23 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 8 mm |
h4 | 4,5 mm |
Peso | 0,26 kg |

PRESTACIONES | |
---|---|
C50 | 5,41 kN |
C100 | 4,29 kN |
C0 | 5,26 kN |
Mx | 0,066 kN-m |
My | 0,026 kN-m |
Mz | 0,026 kN-m |