Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| Serie | LGM | 
| Versión de carro | X | 
| Size | 9 | 
| Tipo de diseño | BL | 
| Número de carros | 20 | 
| Obturación | BB - End seals on both sides, side seals | 
| Fijación de los raíles | L | 
| Longitud del raíl | 2000 mm | 
| Clase de precisión | N | 
| Clase de precarga | Z0 | 
| Configuración del raíl | 1 | 
| Material | Corrosion resistant material | 
| Special option | N - Standard | 
| Conexión de lubricación | 09 - Lubrication hole | 
| Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY | 
| H | 10 mm | 
| W | 20 mm | 
| W2 | 5,5 mm | 
| E | 2,2 mm | 
| L - Largo | 40,5 mm | 
| B - Ancho brida | 15 mm | 
| J | 16 mm | 
| MQ | M 3 | 
| l | 2,8 mm | 
| L1 | 29,2 mm | 
| H2 | ø 1,5 | 
| T1 | 2,4 mm | 
| H3 | ø 1,5 | 
| W1 | 9 mm | 
| H1 | 6,05 mm | 
| G1 | 7,5 mm | 
| F | 20 mm | 
| d | 3,5 mm | 
| D2 | 6 mm | 
| h4 | 3,3 mm | 
| Peso | 1,18 kg | 

| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C50 | 2,78 kN | 
| C100 | 2,21 kN | 
| C0 | 3,28 kN | 
| Mx | 0,015 kN-m | 
| My | 0,017 kN-m | 
| Mz | 0,017 kN-m |