Sistema convencional de guías estrechas en miniatura

LGMX12BN2BBL00510NZ0-1-0-17.5N - SNR

LGMX12BN2BBL00510NZ0-1-0-17.5N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGM
Versión de carroX
Size12
Tipo de diseñoBN
Número de carros2
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl510 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ0
Configuración del raíl1
MaterialCorrosion resistant material
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación09 - Lubrication hole
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Largo34 mm
B - Ancho brida20 mm
J15 mm
MQM 3
l3,2 mm
L120,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W112 mm
H17,25 mm
G117,5 mm
F25 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,25 mm
Peso0,379 kg
undefined
PRESTACIONES
C503,32 kN
C1002,63 kN
C03,46 kN
Mx0,023 kN-m
My0,012 kN-m
Mz0,012 kN-m