Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Serie LGM Versión de carro X Size 15 Tipo de diseño WN Número de carros 1 Obturación BB - End seals on both sides, side seals Fijación de los raíles L Longitud del raíl 110 mm Clase de precisión N Clase de precarga Z0 Configuración del raíl 1 Material Corrosion resistant material Special option N - Standard Conexión de lubricación 02 - Cup head grease nipple 0° Lubricante A - SNR LUB HEAVY DUTY H 16 mm W 60 mm W2 9 mm E 4 mm L - Largo 55,5 mm B - Ancho brida 45 mm J 20 mm MQ M 4 l 4,5 mm L1 38,5 mm H2 M 3 T1 3,5 mm N 5 mm H3 M 3 W1 42 mm H1 9,5 mm G1 15 mm F 40 mm WH 23 mm d 4,5 mm D2 8 mm h4 4,5 mm Peso 0,438 kg
PRESTACIONES C50 7,49 kN C100 5,94 kN C0 8,48 kN Mx 0,174 kN-m My 0,051 kN-m Mz 0,051 kN-m