Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
LK205G2H - SNR
Diámetro exterior esférico, fijación por manguito cónico (diseño ligero), junta de un labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
15 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior
28 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca
9,7 mm
C - Ancho anillo exterior
15 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
4,2 mm
d - Diámetro eje
25 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito
38 mm
D - Diámetro exterior AE
52 mm
f0 - Factor
14.4
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
13,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática
7,8 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,17 kg
Referencia del manguito
HLK2305
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
4,085 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,915 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
5,284 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)