Rodamientos insertos

LK206G2H - SNR

LK206G2H

Diámetro exterior esférico, fijación por manguito cónico (diseño ligero), junta de un labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior18 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior32 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca10,7 mm
C - Ancho anillo exterior18 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación5 mm
d - Diámetro eje30 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito45 mm
D - Diámetro exterior AE62 mm
f0 - Factor14.2
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica18,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,28 kg
Referencia del manguitoHLK2306
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,072 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,928 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,203 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,602 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,407 Hz