Rodamientos insertos

LK208G2H - SNR

LK208G2H

Diámetro exterior esférico, fijación por manguito cónico (diseño ligero), junta de un labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior22 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior38 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca12,2 mm
C - Ancho anillo exterior21 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación6,3 mm
d - Diámetro eje40 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito58 mm
D - Diámetro exterior AE80 mm
f0 - Factor14.4
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,54 kg
Referencia del manguitoHLK2308
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,532 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,468 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,506 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,753 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,412 Hz