Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | EC |
| Weight | 0,335 kg |
| Diámetro interior 1 | 41 mm |
| Ancho 1 | 19 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 73 mm |
OE Equivalents
MERCEDES-BENZ0009800501Mercedes0019806202Mercedes0019806302Mercedes0019807202Mercedes0039811005Mercedes0039811505Mercedes0039819505Mercedes0069815805Mercedes0079811305Mercedes0119818905Mercedes0119819005Mercedes0159815505Nissan40215-C6000Mercedes9013301025Automotive Compatibility
MERCEDES-BENZSprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage)Sprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage) => --MercedesCLASSE GCLASSE G I06/1997 => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSERIE LSERIE L I08/1988 => 01/1996--MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesT1T1 I05/1981 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES => --NissanPATROL GR V PickupPATROL GR V Pickup => --NissanPatrolPATROL I => --NissanPatrolPATROL II09/1997 => 02/2010--NissanPatrolPATROL III01/2000 => 02/2010--NissanPatrolPatrol => --