Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Width 1 (Gearbox) | 18 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 45,987 mm |
| Código Caja de Cambios | CX |
| External diameter 1 (Gearbox) | 74,976 mm |
| Weight | 0,3 kg |
OE Equivalents
Mercedes0009808202Mercedes0089815705Citroen95496520MercedesA0089815705Automotive Compatibility
CitroenCXCX11/1975 => 11/1990--CitroenCXCX 106/1974 => 11/1990--CitroenCXCX 206/1982 => 11/1990--Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1989--Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => 11/1988--MercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 11/1991--MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => 07/1989--