Drive

LUBER DRIVE KIT 120 FOOD CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE KIT 120 FOOD CHAIN OIL

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD CHAIN OIL version is an edible chain oil for the food and pharmaceutical industries. It complies with NSF-H1* recommendations. It offers good protection against wear and corrosion, as well as good resistance to seizing. Its capacity is 120cm³.

NTN ofrece una unidad de control de caudal y una gama de recambios de grasa de 60, 120, 250 y 500 cm3 para los lubricadores monopunto DRIVE Booster.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
Tipo de lubricanteAceite Grasa
Aceite de baseÉster + PAO
Temperatura máxima de utilización del lubricante120 °C
Temperatura mínima de utilización del lubricante-30 °C
Viscosidad a 100°C28 cst
Viscosidad a 40°C320 cst
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE
Certificación ATEXNon/No
Contenido120 cm³
Diámetro75 mm
Duración de distribución1 a 12 meses
ActivaciónElectromecánico
Longitud178 mm
Peso565 kg
Presión máxima6 bar
Pression maxi7,5 bar
Temperatura máxima de utilización60 °C
Tipo de lubricanteFood Chain Oil