DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 500cm³.
NTN ofrece una unidad de control de caudal y una gama de recambios de grasa de 60, 120, 250 y 500 cm3 para los lubricadores monopunto DRIVE Booster.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubricante | Aceite Grasa |
| Aceite de base | Éster + PAO |
| Temperatura máxima de utilización del lubricante | 250 °C |
| Temperatura mínima de utilización del lubricante | -20 °C |
| Viscosidad a 100°C | 28 cst |
| Viscosidad a 40°C | 320 cst |
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Certificación ATEX | Non/No |
| Contenido | 500 cm³ |
| Diámetro | 75 mm |
| Duración de distribución | 1 à 6 mois au mois pres |
| Activación | Electromecánico |
| Longitud | 324 mm |
| Peso | 1,313 kg |
| Presión máxima | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
| Tipo de lubricante | Chain Oil |