DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The HEAVY DUTY + has been specially designed for our automatic lubricators. It is a versatile top-grade high-pressure grease for high pressure applications in heavy industry. Its capacity is 500cm³.
NTN ofrece una unidad de control de caudal y una gama de recambios de grasa de 60, 120, 250 y 500 cm3 para los lubricadores monopunto DRIVE Booster.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubricante | Grasa |
| Consistencia | 2 |
| Aceite de base | Mineral |
| Espesante | Litio con aditivos EP |
| Temperatura máxima de utilización del lubricante | 150 °C |
| Temperatura mínima de utilización del lubricante | -30 °C |
| Viscosidad a 100°C | 15 cst |
| Viscosidad a 40°C | 150 cst |
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Certificación ATEX | Non/No |
| Contenido | 500 cm³ |
| Diámetro | 75 mm |
| Duración de distribución | 1 à 6 mois au mois pres |
| Activación | Electromecánico |
| Longitud | 324 mm |
| Peso | 1,313 kg |
| Presión máxima | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
| Tipo de lubricante | Heavy duty + |