DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD CHAIN OIL version is an edible chain oil for the food and pharmaceutical industries. It complies with NSF-H1* recommendations. It offers good protection against wear and corrosion, as well as good resistance to seizing. Its capacity is 60cm³.
NTN ofrece una unidad de control de caudal y una gama de recambios de grasa de 60, 120, 250 y 500 cm3 para los lubricadores monopunto DRIVE Booster.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubricante | Aceite Grasa |
| Aceite de base | Éster + PAO |
| Temperatura máxima de utilización del lubricante | 120 °C |
| Temperatura mínima de utilización del lubricante | -30 °C |
| Viscosidad a 100°C | 28 cst |
| Viscosidad a 40°C | 320 cst |
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Certificación ATEX | Non/No |
| Contenido | 60 cm³ |
| Diámetro | 75 mm |
| Duración de distribución | 1 à 24 mois au mois pres |
| Activación | Electromecánico |
| Longitud | 155 mm |
| Peso | 565 kg |
| Presión máxima | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
| Tipo de lubricante | Food Chain Oil |