Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 500cm³.
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Contenido | 500 cm³ |
| Duración de distribución | 1 à 6 mois au mois pres |
| Longitud | 258 mm |
| Peso | 765 kg |
| Presión máxima | 6 bar |
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
| Tipo de lubricante | Vib |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Grasa compatible | LUBER DRIVE |