Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 60cm³.
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Contenido | 60 cm³ |
| Duración de distribución | 1 à 24 mois au mois pres |
| Longitud | 89 mm |
| Peso | 205 kg |
| Presión máxima | 6 bar |
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
| Tipo de lubricante | Food |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Grasa compatible | LUBER DRIVE |