Ready

LUBER READY 60 CHAIN OIL - SNR

LUBER READY 60 CHAIN OIL

Solución de engrase eficaz, flexible y económica, el engrasador automático monopunto READY conviene a la mayoría de sus aplicaciones.

Documentation

Product information

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
Tipo de lubricanteAceite Grasa
Aceite de baseÉster + PAO
Temperatura máxima de utilización del lubricante250 °C
Temperatura mínima de utilización del lubricante-20 °C
Viscosidad a 100°C28 cst
Viscosidad a 40°C320 cst
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE
Certificación ATEXOui/Yes
Contenido60 cm³
Diámetro58 mm
Duración de distribución1 à 24 mois au mois pres
ActivaciónElectroquímico
Longitud84,5 mm
Peso0,145 kg
Presión máxima5 bar
Pression maxi5 bar
Temperatura máxima de utilización60 °C
Temperatura mínima de utilización-20 °C
Tipo de lubricanteChain oil