Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable Thursday 18th June from 12.00 to 12.30 (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ready

LUBER READY CHAIN OIL - SNR

LUBER READY CHAIN OIL

Solución de engrase eficaz, flexible y económica, el engrasador automático monopunto READY conviene a la mayoría de sus aplicaciones.

Documentation

Product information

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
Tipo de lubricanteAceite Grasa
Aceite de baseÉster + PAO
Temperatura máxima de utilización del lubricante250 °C
Temperatura mínima de utilización del lubricante-20 °C
Viscosidad a 100°C28 cst
Viscosidad a 40°C320 cst
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE
Certificación ATEXOui/Yes
Contenido125 cm³
Diámetro58 mm
Duración de distribución1 a 12 meses
ActivaciónElectroquímico
Longitud117 mm
Peso0,215 kg
Presión máxima5 bar
Pression maxi5 bar
Temperatura máxima de utilización60 °C
Temperatura mínima de utilización-20 °C
Tipo de lubricanteChain oil