Solución de engrase eficaz, flexible y económica, el engrasador automático monopunto READY conviene a la mayoría de sus aplicaciones.
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | | Tipo de lubricante | Aceite Grasa |
| Aceite de base | Éster + PAO |
| Temperatura máxima de utilización del lubricante | 120 °C |
| Temperatura mínima de utilización del lubricante | -30 °C |
| Viscosidad a 100°C | 26 cst |
| Viscosidad a 40°C | 220 cst |
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | | Certificación ATEX | Oui/Yes |
| Contenido | 125 cm³ |
| Diámetro | 58 mm |
| Duración de distribución | 1 a 12 meses |
| Longitud | 117 mm |
| Peso | 0,215 kg |
| Presión máxima | 5 bar |
| Pression maxi | 5 bar |
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
| Temperatura mínima de utilización | -20 °C |
| Tipo de lubricante | Food Chain Oil |