SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The HEAVY DUTY + has been specially designed for our automatic lubricators. It is a versatile top-grade high-pressure grease for high pressure applications in heavy industry. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubricante | Grasa |
| Consistencia | 2 |
| Aceite de base | Mineral |
| Espesante | Poliurea |
| Temperatura máxima de utilización del lubricante | 150 °C |
| Temperatura mínima de utilización del lubricante | -30 °C |
| Viscosidad a 100°C | 15 cst |
| Viscosidad a 40°C | 150 cst |
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Certificación ATEX | Oui/Yes |
| Contenido | 125 cm³ |
| Diámetro | 65 mm |
| Duración de distribución | 1 a 12 meses |
| Activación | Electroquímico |
| Longitud | 132 mm |
| Peso | 0,28 kg |
| Presión máxima | 6 bar |
| Pression maxi | 6 bar |
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
| Temperatura mínima de utilización | -20 °C |
| Tipo de lubricante | Heavy duty + |