Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery pack. The HIGH TEMP MP is a grease for long-life lubrication at high temperatures up to 180°C. It provides excellent long-term resistance to high temperatures, and superior protection against wear and corrosion for ball and roller bearings, whether on a horizontal or vertical hub. Its capacity is 125cm³.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Contenido | 125 cm³ |
| Duración de distribución | 1 a 12 meses |
| Longitud | 137 mm |
| Peso | 0,28 kg |
| Presión máxima | 6 bar |
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
| Temperatura mínima de utilización | -20 °C |
| Tipo de lubricante | High Temp MP |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Grasa compatible | LUBER SMART |